マニホールドブロックAssy SVシリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(SV1000)
2(SV2000)
3(SV3000)
4(SV4000)
1
配線仕様
-- --お選びください-- --
1A(シングル用)
2A(ダブル用)
2
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
C3(Φ3.2ワンタッチ管継手付)
C4(Φ4ワンタッチ管継手付)
C6(Φ6ワンタッチ管継手付)
C8(Φ8ワンタッチ管継手付)
C10(Φ10ワンタッチ管継手付)
C12(Φ12ワンタッチ管継手付)
N1(Φ1/8″ワンタッチ管継手付)
N3(Φ5/32″ワンタッチ管継手付)
N7(Φ1/4″ワンタッチ管継手付)
N9(Φ5/16″ワンタッチ管継手付)
N11(Φ3/8″ワンタッチ管継手付)
02(Rc1/4)
03(Rc3/8)
02F(G1/4)
03F(G3/8)
02N(NPT1/4)
03N(NPT3/8)
02T(NPTF1/4)
03T(NPTF3/8)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー