SV1000·2000·3000·4000 Series 単体·サブプレートタイプ IP67対応
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(SV1000)
2(SV2000)
3(SV3000)
4(SV4000)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
A(4位置デュアル3ポート N.C./N.C.)
B(4位置デュアル3ポート N.O./N.O.)
C(4位置デュアル3ポート N.C./N.O.)
2
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部バイロット)
R(外部パイロット)
3
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
4
M12防水コネクタ
-- --お選びください-- --
W1(300mm)
W2(500mm)
W3(1000mm)
W4(2000mm)
W7(5000mm)
5
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
R(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付)
6
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式 (ドライバ操作形))
7
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
8
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc または、サブプレートなし)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
9
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X90(主弁フッ素ゴム仕様)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー