リード線付マニホールドブロック SQ1000シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
リード線の種類
-- --お選びください-- --
F0(リード線なし(予備コネクタを使用して増連する場合))
FS(Fキット(Dサブコネクタキット)シングル配線)
FW(Fキット(Dサブコネクタキット)ダブル配線)
L0(Lキット(リード線キット)リード線長さ0.6m)
L1(Lキット(リード線キット)リード線長さ1.5m)
L2(Lキット(リード線キット)リード線長さ3.0m)
PS(P,Jキット(フラットケーブルキット)シングル配線)
PW(P,Jキット(フラットケーブルキット)ダブル配線)
SS(Sキット(シリアル伝送キット)シングル配線)
SW(Sキット(シリアル伝送キット)ダブル配線)
1
適用連数
-- --お選びください-- --
-(なし)
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
2
COM.(Lキットのみ)
-- --お選びください-- --
-(プラスコモン)
N(マイナスコモン)
3
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(外部パイロット仕様)
B(背圧防止弁付)
BR(背圧防止弁付;外部パイロット仕様)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー