SY9000 Series EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 ベース配管形マニホールド/分割形ベース 43SA型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
SIユニット仕様
-- --お選びください-- --
-(NPN出力(+COM.))
N(PNP出力(-COM.))
1
バルブ連数
-- --お選びください-- --
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
2
P,Rポート取出し位置
-- --お選びください-- --
B(両側)
D(D側)
U(U側)
3
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(標準·内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
RS(外部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
4
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(1/8)
C10(Φ10ワンタッチ管継手)
C12(Φ12ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
M(混合)
N11(Φ3/8″ワンタッチ管継手)
N9(Φ5/16″ワンタッチ管継手)
5
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
6
オプション
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D(DINレール取付(DINレール付))
D0(DINレール取付(DINレールなし))
D10((D10) 10連用)
D11((D11) 11連用)
D12((D12) 12連用)
D13((D13) 13連用)
D14((D14) 14連用)
D15((D15) 15連用)
D16((D16) 16連用)
D4((D4) 4連用)
D5((D5) 5連用)
D6((D6) 6連用)
D7((D7) 7連用)
D8((D8) 8連用)
D9((D9) 9連用)
7
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー