SY9000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 分割形ベース/フラットケーブルタイプ マニホールド型式 23P型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
バルブ連数
-- --お選びください-- --
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
00F(G)
00N(NPT)
00T(NPTF)
2
オプション
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D(DINレール取付(DINレール付))
D0(DINレール取付(DINレールなし))
D10((D10) 10連用)
D11((D11) 11連用)
D12((D12) 12連用)
D5((D5) 5連用)
D6((D6) 6連用)
D7((D7) 7連用)
D8((D8) 8連用)
D9((D9) 9連用)
3
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー