SY5000/7000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース:プラグイン混合取付タイプマニホールド リード線対応 10/11型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
7(SY5000/7000混合)
1
混合取付タイプ
-- --お選びください-- --
M(混合取付タイプ)
2
型式
-- --お選びください-- --
10(横配管形)
11(裏配管形)
3
コネクタ種類
-- --お選びください-- --
L1(リード線対応 34芯)
L2(リード線対応 17芯)
L3(リード線対応 9芯)
4
リード線長さ
-- --お選びください-- --
1(0.6m)
2(1.5m)
3(3m)
5
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
6
P,Eポート取出位置
-- --お選びください-- --
B(両側)
D(D側)
U(U側)
7
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
8
継手種類/ワンタッチ管継手
-- --お選びください-- --
B(ミリサイズ、エルボ下向き)
BN(インチサイズ、エルボ下向き)
C(ミリサイズ、ストレート)
CM(口径混合、ストレート)
L(ミリサイズ、エルボ上向き)
LM(口径混合、エルボ(上向き、下向き混合も含む))
LN(インチサイズ、エルボ上向き)
N(インチサイズ、ストレート)
9
SY7000:A,Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
-(全連SY5000の場合)
6(Φ6ワンタッチ管継手)
7(Φ1/4"ワンタッチ管継手)
8(Φ8ワンタッチ管継手)
9(Φ5/16"ワンタッチ管継手)
10(Φ10ワンタッチ管継手)
11(Φ3/8"ワンタッチ管継手)
12(Φ12ワンタッチ管継手)
10
SY5000:A,Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
-(全連SY5000の場合)
6(Φ6ワンタッチ管継手)
7(Φ1/4"ワンタッチ管継手)
8(Φ8ワンタッチ管継手)
9(Φ5/16"ワンタッチ管継手)
10(Φ10ワンタッチ管継手)
11(Φ3/8"ワンタッチ管継手)
12(Φ12ワンタッチ管継手)
11
取付方法およびオプション
-- --お選びください-- --
-(直接取付,銘板プレートなし,連数印字なし)
A(DINレール取付、銘板プレート付、連数印字付、標準長さ)
AA(直接取付 銘板プレート(連数印字あり)付)
B(DINレール取付、銘板プレート付、連数印字なし、標準長さ)
BA(直接取付 銘板プレート(連数印字なし)付)
D(DINレール取付、銘板プレートなし、連数印字なし、標準長さ)
12
DINレールオプション
-- --お選びください-- --
-(DIN金具付、標準長さのDINレール付)
0(DIN金具付、DINレールなし)
3(DIN金具付、3連用DINレール付)
4(DIN金具付、4連用DINレール付)
5(DIN金具付、5連用DINレール付)
6(DIN金具付、6連用DINレール付)
7(DIN金具付、7連用DINレール付)
8(DIN金具付、8連用DINレール付)
9(DIN金具付、9連用DINレール付)
10(DIN金具付、10連用DINレール付)
11(DIN金具付、11連用DINレール付)
12(DIN金具付、12連用DINレール付)
13(DIN金具付、13連用DINレール付)
14(DIN金具付、14連用DINレール付)
15(DIN金具付、15連用DINレール付)
16(DIN金具付、16連用DINレール付)
17(DIN金具付、17連用DINレール付)
18(DIN金具付、18連用DINレール付)
19(DIN金具付、19連用DINレール付)
20(DIN金具付、20連用DINレール付)
21(DIN金具付、21連用DINレール付)
22(DIN金具付、22連用DINレール付)
23(DIN金具付、23連用DINレール付)
24(DIN金具付、24連用DINレール付)
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー