SY5000/7000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース:プラグイン混合取付タイプマニホールド シリアル伝送タイプ EX600シリーズ対応 10/11型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
7(SY5000/7000混合)
1
混合取付タイプ
-- --お選びください-- --
M(混合取付タイプ)
2
型式
-- --お選びください-- --
10(横配管形)
11(裏配管形)
3
コネクタ種類
-- --お選びください-- --
S6(シリアル伝送タイプ EX600シリーズ対応)
4
SIユニット仕様
-- --お選びください-- --
0(SIユニットなし)
D(EtherCAT)
EA(EtherNet/IP)
F(PROFINET)
N(PROFIBUS DP)
Q(DeviceNet)
V(CC-Link)
WE(EtherNet/IP対応無線ベース)
WF(PROFINET対応無線ベース)
WS(無線リモート)
ZE(EtherNet/IP(1ポート))
5
SIユニット出力極性、エンドプレート仕様
-- --お選びください-- --
-(SIユニットなし)
2(SIユニットプラスコモン M12コネクタ電源)
3(SIユニットプラスコモン 7/8インチコネクタ電源)
4(SIユニットマイナスコモン M12コネクタ電源)
5(SIユニットマイナスコモン 7/8インチコネクタ電源)
6
I/Oユニット連数
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(1連)
2(2連)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
6(6連)
7(7連)
8(8連)
9(9連)
7
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
8
P, Eポート取出位置、給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
B(P, Eポート取出位置両側(2~24連)内部パイロット 仕様)
C(P, Eポート取出位置U側(2~10連)内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
D(P, Eポート取出位置D側(2~10連)内部パイロット 仕様)
E(P, Eポート取出位置D側(2~10連)内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
F(P, Eポート取出位置両側(2~24連)内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
G(P, Eポート取出位置U側(2~10連)外部パイロット 仕様)
H(P, Eポート取出位置D側(2~10連)外部パイロット 仕様)
J(P, Eポート取出位置両側(2~24連)外部パイロット 仕様)
U(P, Eポート取出位置U側(2~10連)内部パイロット仕様)
9
継手種類/ワンタッチ管継手
-- --お選びください-- --
B(ミリサイズ、エルボ下向き)
BN(インチサイズ、エルボ下向き)
C(ミリサイズ、ストレート)
CM(口径混合、ストレート)
L(ミリサイズ、エルボ上向き)
LM(口径混合、エルボ(上向き、下向き混合も含む))
LN(インチサイズ、エルボ上向き)
N(インチサイズ、ストレート)
10
SY7000:A,Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
-(全連SY5000の場合)
6(Φ6ワンタッチ管継手)
7(Φ1/4"ワンタッチ管継手)
8(Φ8ワンタッチ管継手)
9(Φ5/16"ワンタッチ管継手)
10(Φ10ワンタッチ管継手)
11(Φ3/8"ワンタッチ管継手)
12(Φ12ワンタッチ管継手)
11
SY5000:A,Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
-(全連SY5000の場合)
6(Φ6ワンタッチ管継手)
7(Φ1/4"ワンタッチ管継手)
8(Φ8ワンタッチ管継手)
9(Φ5/16"ワンタッチ管継手)
10(Φ10ワンタッチ管継手)
11(Φ3/8"ワンタッチ管継手)
12(Φ12ワンタッチ管継手)
12
取付方法
-- --お選びください-- --
-(直接取付,銘板プレートなし,連数印字なし)
A(DINレール取付、銘板プレート付、連数印字付、標準長さ)
A0(DINレール取付、銘板プレート付、連数印字付、DIN金具付、DINレールなし)
A10(10連用)
A11(11連用)
A12(12連用)
A13(13連用)
A14(14連用)
A15(15連用)
A16(16連用)
A17(17連用)
A18(18連用)
A19(19連用)
A20(20連用)
A21(21連用)
A22(22連用)
A23(23連用)
A24(24連用)
A3(3連用)
A4(4連用)
A5(5連用)
A6(6連用)
A7(7連用)
A8(8連用)
A9(9連用)
AA(直接取付、銘板プレート付、連数印字付)
B(DINレール取付、銘板プレート付、連数印字なし、標準長さ)
B0(DINレール取付、銘板プレート付、連数印字なし、DIN金具付、DINレールなし)
B10(10連用)
B11(11連用)
B12(12連用)
B13(13連用)
B14(14連用)
B15(15連用)
B16(16連用)
B17(17連用)
B18(18連用)
B19(19連用)
B20(20連用)
B21(21連用)
B22(22連用)
B23(23連用)
B24(24連用)
B3(3連用)
B4(4連用)
B5(5連用)
B6(6連用)
B7(7連用)
B8(8連用)
B9(9連用)
BA(直接取付、銘板プレート付、連数印字なし)
D(DINレール取付、銘板プレートなし、連数印字なし、標準長さ)
D0(DINレール取付、銘板プレートなし、連数印字なし、DIN金具付、DINレールなし)
D10(10連用)
D11(11連用)
D12(12連用)
D13(13連用)
D14(14連用)
D15(15連用)
D16(16連用)
D17(17連用)
D18(18連用)
D19(19連用)
D20(20連用)
D21(21連用)
D22(22連用)
D23(23連用)
D24(24連用)
D3(3連用)
D4(4連用)
D5(5連用)
D6(6連用)
D7(7連用)
D8(8連用)
D9(9連用)
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー