SY3000·5000 オーダーメイド仕様 混合取付タイプ ノンプラグインタイプ マニホールド型式 M45型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
1
給排気ブロックAssy取付け位置
-- --お選びください-- --
B(両側)
D(D側)
M(特殊仕様)
U(U側)
2
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(標準·内部パイロット仕様)
S(サイレンサ内蔵)
3
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
C44(SY5000:Φ4ワンタッチ管継手 SY3000:Φ4ワンタッチ管継手)
C46(SY5000:Φ4ワンタッチ管継手 SY3000:Φ6ワンタッチ管継手)
C64(SY5000:Φ6ワンタッチ管継手 SY3000:Φ4ワンタッチ管継手)
C66(SY5000:Φ6ワンタッチ管継手 SY3000:Φ6ワンタッチ管継手)
C84(SY5000:Φ8ワンタッチ管継手 SY3000:Φ4ワンタッチ管継手)
C86(SY5000:Φ8ワンタッチ管継手 SY3000:Φ6ワンタッチ管継手)
M(混合)
N33(SY5000:Φ5/32"ワンタッチ管継手 SY3000:Φ5/32"ワンタッチ管継手)
N37(SY5000:Φ5/32"ワンタッチ管継手 SY3000:Φ1/4"ワンタッチ管継手)
N73(SY5000:Φ1/4"ワンタッチ管継手 SY3000:Φ5/32"ワンタッチ管継手)
N77(SY5000:Φ1/4"ワンタッチ管継手 SY3000:Φ1/4"ワンタッチ管継手)
N93(SY5000:Φ5/16"ワンタッチ管継手 SY3000:Φ5/32"ワンタッチ管継手)
N97(SY5000:Φ5/16"ワンタッチ管継手 SY3000:Φ1/4"ワンタッチ管継手)
4
オプション
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
3(3連用)
4(4連用)
5(5連用)
6(6連用)
7(7連用)
8(8連用)
9(9連用)
10(10連用)
11(11連用)
12(12連用)
13(13連用)
14(14連用)
15(15連用)
16(16連用)
17(17連用)
18(18連用)
19(19連用)
20(20連用)
5
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー