SY3000·5000 Series プラグインコネクタ接続ベース:プラグイン混合取付タイプマニホールド 12型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
コネクタ種類
-- --お選びください-- --
F(Dサブコネクタタイプ 25極タイプ)
FW(Dサブコネクタタイプ IP67 25極タイプ)
G(PCワイヤリング対応(20極) 電源ターミナル付)
J(PCワイヤリング20極タイプ)
L1(リード線対応34芯)
L2(リード線対応17芯)
L3(リード線対応9芯)
M(マルチコネクタ対応)
P(フラットケーブル26極タイプ)
PG(フラットケーブル20極タイプ)
PH(フラットケーブル10極タイプ)
T(端子台9極タイプ)
TC(端子台ボックス対応(スプリング式))
1
リード線長さ、コネクタ取出方向
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(リード線長さ:0.6m、コネクタ取出方向:コネクタ上向き)
2(リード線長さ:1.5m、コネクタ取出方向:コネクタ横向き)
3(リード線長さ:3m)
2
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
3
P,Eポート取出し位置
-- --お選びください-- --
B(両側)
D(D側)
U(U側)
4
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(標準·内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
5
P, Eポート管接続口径(ワンタッチ管継手)
-- --お選びください-- --
-(Φ10mm)
N(Φ3/8")
6
取付方法
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D(DINレール取付(DINレール付))
D0(DINレール取付(DINレールなし))
D10(10連用)
D11(11連用)
D12(12連用)
D13(13連用)
D14(14連用)
D15(15連用)
D16(16連用)
D17(17連用)
D18(18連用)
D19(19連用)
D20(20連用)
D21(21連用)
D22(22連用)
D23(23連用)
D24(24連用)
D3(3連用)
D4(4連用)
D5(5連用)
D6(6連用)
D7(7連用)
D8(8連用)
D9(9連用)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー