SY3000/5000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース:プラグイン混合取付タイプマニホールド EX180シリーズ対応 10/11型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
5(SY3000/5000混合)
1
混合取付タイプ
-- --お選びください-- --
M(混合取付タイプ)
2
型式
-- --お選びください-- --
10(横配管形)
11(裏配管形)
3
コネクタ種類
-- --お選びください-- --
S8(シリアル伝送タイプ EX180シリーズ対応)
4
SIユニット仕様
-- --お選びください-- --
0(SIユニットなし)
Q(DeviceNet)
V(CC-Link対応)
5
SIユニット出力極性·出力点数
-- --お選びください-- --
-(SIユニットなし)
2(プラスコモン(NPN),32点出力)
3(プラスコモン(NPN),16点出力)
4(マイナスコモン(PNP),32点出力)
5(マイナスコモン(PNP),16点出力)
6
通信コネクタ仕様
-- --お選びください-- --
-(T分岐型)
A(ストレート型)
7
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
8
P, Eポート取出位置、給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
B(P, Eポート取出位置両側(2~24連)内部パイロット 仕様)
C(P, Eポート取出位置U側(2~10連)内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
D(P, Eポート取出位置D側(2~10連)内部パイロット 仕様)
E(P, Eポート取出位置D側(2~10連)内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
F(P, Eポート取出位置両側(2~24連)内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
G(P, Eポート取出位置U側(2~10連)外部パイロット 仕様)
H(P, Eポート取出位置D側(2~10連)外部パイロット 仕様)
J(P, Eポート取出位置両側(2~24連)外部パイロット 仕様)
U(P, Eポート取出位置U側(2~10連)内部パイロット仕様)
9
継手種類/ワンタッチ管継手
-- --お選びください-- --
B(ミリサイズ、エルボ下向き)
BN(インチサイズ、エルボ下向き)
C(ミリサイズ、ストレート)
CM(口径混合、ストレート)
L(ミリサイズ、エルボ上向き)
LM(口径混合、エルボ(上向き、下向き混合も含む))
LN(インチサイズ、エルボ上向き)
N(インチサイズ、ストレート)
10
SY5000:A,Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
-(全連SY3000の場合)
3(Φ5/32"ワンタッチ管継手)
4(Φ4ワンタッチ管継手)
6(Φ6ワンタッチ管継手)
7(Φ1/4"ワンタッチ管継手)
8(Φ8ワンタッチ管継手)
9(Φ5/16"ワンタッチ管継手)
11
SY3000:A,Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
-(全連SY3000の場合)
1(Φ1/8"ワンタッチ管継手)
2(Φ2ワンタッチ管継手)
3(Φ3.2ワンタッチ管継手;Φ5/32"ワンタッチ管継手)
4(Φ4ワンタッチ管継手)
6(Φ6ワンタッチ管継手)
7(Φ1/4"ワンタッチ管継手)
8(Φ8ワンタッチ管継手)
9(Φ5/16"ワンタッチ管継手)
12
取付方法
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D(DINレール取付(DINレール付))
D0(DINレール取付(DINレールなし))
D3(3連用)
D4(4連用)
D5(5連用)
D6(6連用)
D7(7連用)
D8(8連用)
D9(9連用)
D10(10連用)
D11(11連用)
D12(12連用)
D13(13連用)
D14(14連用)
D15(15連用)
D16(16連用)
D17(17連用)
D18(18連用)
D19(19連用)
D20(20連用)
D21(21連用)
D22(22連用)
D23(23連用)
D24(24連用)
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー