SY3000·5000·7000 Series プラグイン金属ベース Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応 50、51型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SY3000)
5(SY5000)
7(SY7000)
1
形式
-- --お選びください-- --
50(横配管形)
50R(横配管形·外部パイロット)
51(裏配管形)
2
コネクタ種類
-- --お選びください-- --
F(Dサブコネクタタイプ 25極タイプ)
J(PCワイヤリング20極タイプ)
P(フラットケーブル26極タイプ)
PG(フラットケーブル20極タイプ)
PH(フラットケーブル10極タイプ)
3
コネクタ取出方向
-- --お選びください-- --
1(コネクタ上向き)
2(コネクタ横向き)
4
配線仕様
-- --お選びください-- --
-(オールダブル配線)
S(オールシングル配線)
5
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
6
P,Eポート取出し位置
-- --お選びください-- --
B(両側)
D(D側)
U(U側)
7
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
C10(Φ10ワンタッチ管継手)
C2(Φ2 ワンタッチ管継手)
C3(Φ3.2ワンタッチ管継手)
C4(Φ4ワンタッチ管継手)
C6(Φ6ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
KC10(Φ10ワンタッチ管継手)
KC12(Φ12ワンタッチ管継手)
KC2(Φ2 ワンタッチ管継手)
KC3(Φ3.2ワンタッチ管継手)
KC4(Φ4ワンタッチ管継手)
KC6(Φ6ワンタッチ管継手)
KC8(Φ8ワンタッチ管継手)
KN1(Φ1/8″ワンタッチ管継手)
KN11(Φ3/8"ワンタッチ管継手)
KN3(Φ5/32″ワンタッチ管継手)
KN7(Φ1/4″ワンタッチ管継手)
KN9(Φ5/16″ワンタッチ管継手)
M(口径混合)
M5(M5X0.8)
N1(Φ1/8″ワンタッチ管継手)
N11(Φ3/8"ワンタッチ管継手)
N3(Φ5/32″ワンタッチ管継手)
N7(Φ1/4″ワンタッチ管継手)
N9(Φ5/16″ワンタッチ管継手)
8
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
9
取付方法
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D(DINレール取付(DINレール付))
D0(DINレール取付(DINレールなし))
D10(10連用)
D11(11連用)
D12(12連用)
D3(3連用)
D4(4連用)
D5(5連用)
D6(6連用)
D7(7連用)
D8(8連用)
D9(9連用)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー