SY3000·5000·7000 Series プラグイン金属ベース EX510シリーズ対応 52型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SY3000)
5(SY5000)
7(SY7000)
1
形式
-- --お選びください-- --
52(上配管形)
52R(上配管形·外部パイロット)
2
SIユニット出力極性
-- --お選びください-- --
-(プラスコモン)
N(マイナスコモン)
3
配線仕様
-- --お選びください-- --
-(オールダブル配線)
S(オールシングル配線)
4
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
5
P,Eポート取出し位置
-- --お選びください-- --
B(両側)
D(D側)
U(U側)
6
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
00F(G)
00N(NPT)
00T(NPTF)
7
取付方法
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D(DINレール取付(DINレール付))
D0(DINレール取付(DINレールなし))
D10(10連用)
D11(11連用)
D12(12連用)
D3(3連用)
D4(4連用)
D5(5連用)
D6(6連用)
D7(7連用)
D8(8連用)
D9(9連用)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー