SY3000·5000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形マニホールド 分割形ベース/DINレール取付形/個別配線タイプ 45型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SY3000)
5(SY5000)
1
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
2
給排気ブロックAssy取付け位置
-- --お選びください-- --
B(両側)
D(D側)
M(特殊仕様)
U(U側)
3
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(標準·内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
RS(外部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
4
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
C4(Φ4ワンタッチ管継手)
C6(Φ6ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
M(混合)
N3(Φ5/32″ワンタッチ管継手)
N7(Φ1/4″ワンタッチ管継手)
N9(Φ5/16″ワンタッチ管継手)
5
オプション
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
3(3連用)
4(4連用)
5(5連用)
6(6連用)
7(7連用)
8(8連用)
9(9連用)
10(10連用)
11(11連用)
12(12連用)
13(13連用)
14(14連用)
15(15連用)
16(16連用)
17(17連用)
18(18連用)
19(19連用)
20(20連用)
6
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー