SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ 42型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
マニホールドシリーズ
-- --お選びください-- --
3(SY3000)
5(SY5000)
7(SY7000)
1
マニホールド連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
2
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
C10(Φ10ワンタッチ管継手)
C4(Φ4ワンタッチ管継手)
C6(Φ6ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
N11(Φ3/8″ワンタッチ管継手)
N3(Φ5/32″ワンタッチ管継手)
N7(Φ1/4″ワンタッチ管継手)
N9(Φ5/16″ワンタッチ管継手)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
4
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー