SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
マニホールドシリーズ
-- --お選びください-- --
3(SY3000)
5(SY5000)
7(SY7000)
1
連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
00F(G)
00N(NPT)
00T(NPTF)
3
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー