SY3000/5000/7000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 端子台ボックス対応(スプリング式) 12型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SY3000)
5(SY5000)
7(SY7000)
1
型式
-- --お選びください-- --
12(上配管形)
2
キット名
-- --お選びください-- --
TC(端子台ボックス対応(スプリング式))
3
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
4
P,Eポート取出位置
-- --お選びください-- --
B(両側)
D(D側)
U(U側)
5
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
6
P,Eポート管接続口径(ワンタッチ管継手)
-- --お選びください-- --
-(SY3000:Φ8;SY5000:Φ10;SY7000:Φ12)
N(SY3000:Φ5/16";SY5000:Φ3/8";SY7000:Φ1/2")
7
取付方法
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D(DIN金具付、標準長さのDINレール付)
D0(DIN金具付、DINレールなし)
D10(DIN金具付、10連用DINレール付)
D11(DIN金具付、11連用DINレール付)
D12(DIN金具付、12連用DINレール付)
D13(DIN金具付、13連用DINレール付)
D14(DIN金具付、14連用DINレール付)
D15(DIN金具付、15連用DINレール付)
D16(DIN金具付、16連用DINレール付)
D17(DIN金具付、17連用DINレール付)
D18(DIN金具付、18連用DINレール付)
D19(DIN金具付、19連用DINレール付)
D20(DIN金具付、20連用DINレール付)
D21(DIN金具付、21連用DINレール付)
D22(DIN金具付、22連用DINレール付)
D23(DIN金具付、23連用DINレール付)
D24(DIN金具付、24連用DINレール付)
D3(DIN金具付、3連用DINレール付)
D4(DIN金具付、4連用DINレール付)
D5(DIN金具付、5連用DINレール付)
D6(DIN金具付、6連用DINレール付)
D7(DIN金具付、7連用DINレール付)
D8(DIN金具付、8連用DINレール付)
D9(DIN金具付、9連用DINレール付)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー