SY3000·5000·7000 Series プラグインコネクタ接続ベース EX245シリーズ対応 12型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SY3000)
5(SY5000)
7(SY7000)
1
SIユニット仕様
-- --お選びください-- --
0(SIユニットなし)
AAN(プロトコル:PROFINET;通信コネクタ:プッシュ/プル(SCRJ),2個;通信コネクタ仕様:プッシュ/プル(24V),2個)
ABN(プロトコル:PROFINET;通信コネクタ:プッシュ/プル(RJ45),2個;通信コネクタ仕様:プッシュ/プル(24V),2個)
ACN(プロトコル:PROFINET;通信コネクタ:M12,2個;通信コネクタ仕様:7/8インチ,2個)
2
入出力モジュールの有無
-- --お選びください-- --
-(入出力モジュールなし)
Y(入出力モジュール付)
3
入出力モジュールの数
-- --お選びください-- --
-(入出力モジュールなし(SIユニットなしの場合))
1(1連)
2(2連)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
6(6連)
7(7連)
8(8連)
4
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
5
P,Eポート取出位置
-- --お選びください-- --
B(両側(2~24連))
D(D側(2~10連))
U(U側(2~10連))
6
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
7
P, Eポート管接続口径
-- --お選びください-- --
-(SY3000:Φ8;SY5000:Φ10;SY7000:Φ12)
N(SY3000:Φ5/16";SY5000:Φ3/8";SY7000:Φ1/2")
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー