SY3000·5000·7000 Series プラグインコネクタ接続ベース リード線対応 12L型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SY3000)
5(SY5000)
7(SY7000)
1
リード線芯数
-- --お選びください-- --
L1(34芯)
L2(17芯)
L3(9芯)
2
リード線長さ
-- --お選びください-- --
1(0.6m)
2(1.5m)
3(3m)
3
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
4
P,Eポート取出し位置
-- --お選びください-- --
B(両側)
D(D側)
U(U側)
5
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(標準·内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
6
P, Eポート管接続口径(ワンタッチ管継手)
-- --お選びください-- --
-(SY3000:Φ8;SY5000:Φ10;SY7000:Φ12)
N(SY3000:Φ5/16";SY5000:Φ3/8";SY7000:Φ1/2")
7
取付方法
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D(DINレール取付(DINレール付))
D0(DINレール取付(DINレールなし))
D10(10連用)
D11(11連用)
D12(12連用)
D13(13連用)
D14(14連用)
D15(15連用)
D16(16連用)
D17(17連用)
D18(18連用)
D19(19連用)
D20(20連用)
D21(21連用)
D22(22連用)
D23(23連用)
D24(24連用)
D3(3連用)
D4(4連用)
D5(5連用)
D6(6連用)
D7(7連用)
D8(8連用)
D9(9連用)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー