SY3000/5000/7000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 端子台ボックス対応(スプリング式) 10/11型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SY3000)
5(SY5000)
7(SY7000)
1
型式
-- --お選びください-- --
10(横配管形)
11(裏配管形)
2
キット名
-- --お選びください-- --
TC(端子台ボックス スプリング式)
3
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
4
P,Eポート取出位置
-- --お選びください-- --
B(両側)
D(D側)
U(U側)
5
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
6
A,Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
B10(エルボ下向き;ミリサイズ:Φ10ワンタッチ管継手)
B12(エルボ下向き;ミリサイズ:Φ12ワンタッチ管継手)
B4(エルボ下向き;ミリサイズ:Φ4ワンタッチ管継手)
B6(エルボ下向き;ミリサイズ:Φ6ワンタッチ管継手)
B8(エルボ下向き;ミリサイズ:Φ8ワンタッチ管継手)
BN11(エルボ下向き;インチサイズ:Φ3/8"ワンタッチ管継手)
BN3(エルボ下向き;インチサイズ:Φ5/32"ワンタッチ管継手)
BN7(エルボ下向き;インチサイズ:Φ1/4"ワンタッチ管継手)
BN9(エルボ下向き;インチサイズ:Φ5/16"ワンタッチ管継手)
C10(ストレート;ミリサイズ:Φ10ワンタッチ管継手)
C12(ストレート;ミリサイズ:Φ12ワンタッチ管継手)
C2(ストレート;ミリサイズ:Φ2ワンタッチ管継手)
C3(ストレート;ミリサイズ:Φ3.2ワンタッチ管継手)
C4(ストレート;ミリサイズ:Φ4ワンタッチ管継手)
C6(ストレート;ミリサイズ:Φ6ワンタッチ管継手)
C8(ストレート;ミリサイズ:Φ8ワンタッチ管継手)
CM(ストレート 混合)
L10(エルボ上向き;ミリサイズ:Φ10ワンタッチ管継手)
L12(エルボ上向き;ミリサイズ:Φ12ワンタッチ管継手)
L4(エルボ上向き;ミリサイズ:Φ4ワンタッチ管継手)
L6(エルボ上向き;ミリサイズ:Φ6ワンタッチ管継手)
L8(エルボ上向き;ミリサイズ:Φ8ワンタッチ管継手)
LM(エルボ 混合(上向き、下向き混合も含む))
LN11(エルボ上向き;インチサイズ:Φ3/8"ワンタッチ管継手)
LN3(エルボ上向き;インチサイズ:Φ5/32"ワンタッチ管継手)
LN7(エルボ上向き;インチサイズ:Φ1/4"ワンタッチ管継手)
LN9(エルボ上向き;インチサイズ:Φ5/16"ワンタッチ管継手)
N1(ストレート;インチサイズ:Φ1/8"ワンタッチ管継手)
N11(ストレート;インチサイズ:Φ3/8"ワンタッチ管継手)
N3(ストレート;インチサイズ:Φ5/32"ワンタッチ管継手)
N7(ストレート;インチサイズ:Φ1/4"ワンタッチ管継手)
N9(ストレート;インチサイズ:Φ5/16"ワンタッチ管継手)
7
取付方法およびオプション
-- --お選びください-- --
-(直接取付,銘板プレートなし,連数印字なし)
A(DINレール取付、銘板プレート付、連数印字付)
AA(直接取付、銘板プレート付、連数印字付)
B(DINレール取付、銘板プレート付、連数印字なし)
BA(直接取付、銘板プレート付、連数印字なし)
D(DINレール取付、銘板プレートなし、連数印字なし)
8
DINレールオプション
-- --お選びください-- --
-(DIN金具付、標準長さのDINレール付)
0(DIN金具付、DINレールなし)
3(DIN金具付、3連用DINレール付)
4(DIN金具付、4連用DINレール付)
5(DIN金具付、5連用DINレール付)
6(DIN金具付、6連用DINレール付)
7(DIN金具付、7連用DINレール付)
8(DIN金具付、8連用DINレール付)
9(DIN金具付、9連用DINレール付)
10(DIN金具付、10連用DINレール付)
11(DIN金具付、11連用DINレール付)
12(DIN金具付、12連用DINレール付)
13(DIN金具付、13連用DINレール付)
14(DIN金具付、14連用DINレール付)
15(DIN金具付、15連用DINレール付)
16(DIN金具付、16連用DINレール付)
17(DIN金具付、17連用DINレール付)
18(DIN金具付、18連用DINレール付)
19(DIN金具付、19連用DINレール付)
20(DIN金具付、20連用DINレール付)
21(DIN金具付、21連用DINレール付)
22(DIN金具付、22連用DINレール付)
23(DIN金具付、23連用DINレール付)
24(DIN金具付、24連用DINレール付)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー