SY3000·5000·7000 Series プラグインコネクタ接続ベース EX245シリーズ対応 10、11型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SY3000)
5(SY5000)
7(SY7000)
1
型式
-- --お選びください-- --
10(横配管形)
11(裏配管形)
2
SIユニット仕様
-- --お選びください-- --
0(SIユニットなし)
AAN(プロトコル:PROFINET;通信コネクタ:プッシュ/プル(SCRJ),2個;通信コネクタ仕様:プッシュ/プル(24V),2個)
ABN(プロトコル:PROFINET;通信コネクタ:プッシュ/プル(RJ45),2個;通信コネクタ仕様:プッシュ/プル(24V),2個)
ACN(プロトコル:PROFINET;通信コネクタ:M12,2個;通信コネクタ仕様:7/8インチ,2個)
3
入出力モジュールの有無
-- --お選びください-- --
-(入出力モジュールなし)
Y(入出力モジュール付)
4
入出力モジュールの数
-- --お選びください-- --
-(入出力モジュールなし(SIユニットなしの場合))
1(1連)
2(2連)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
6(6連)
7(7連)
8(8連)
5
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
6
P,Eポート取出位置
-- --お選びください-- --
B(両側(2~24連))
D(D側(2~10連))
U(U側(2~10連))
7
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
8
A,Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
C10(ストレート型 Φ10ワンタッチ管継手)
C12(ストレート型 Φ12ワンタッチ管継手)
L10(エルボ上向き Φ10ワンタッチ管継手)
L12(エルボ上向き Φ12ワンタッチ管継手)
B10(エルボ下向き Φ10ワンタッチ管継手)
B12(エルボ下向き Φ12ワンタッチ管継手)
N11(ストレート型 Φ3/8"ワンタッチ管継手)
LN11(エルボ上向き Φ3/8"ワンタッチ管継手)
BN11(エルボ下向き Φ3/8"ワンタッチ管継手)
BN3(エルボ下向き Φ5/32"ワンタッチ管継手)
BN7(エルボ下向き Φ1/4"ワンタッチ管継手)
BN9(エルボ下向き Φ5/16"ワンタッチ管継手)
B4(エルボ下向き Φ4ワンタッチ管継手)
B6(エルボ下向き Φ6ワンタッチ管継手)
B8(エルボ下向き Φ8ワンタッチ管継手)
C2(ストレート型 Φ2ワンタッチ管継手)
C3(ストレート型 Φ3.2ワンタッチ管継手)
C4(ストレート型 Φ4ワンタッチ管継手)
C6(ストレート型 Φ6ワンタッチ管継手)
C8(ストレート型 Φ8ワンタッチ管継手)
CM(ストレート口径混合)
LN3(エルボ上向き Φ5/32"ワンタッチ管継手)
LN7(エルボ上向き Φ1/4"ワンタッチ管継手)
LN9(エルボ上向き Φ5/16"ワンタッチ管継手)
N1(ストレート型 Φ1/8"ワンタッチ管継手)
L4(エルボ上向き Φ4ワンタッチ管継手)
L6(エルボ上向き Φ6ワンタッチ管継手)
L8(エルボ上向き Φ8ワンタッチ管継手)
LM(エルボ口径混合(上向き、下向き混合も含む))
N3(ストレート型 Φ5/32"ワンタッチ管継手)
N7(ストレート型 Φ1/4"ワンタッチ管継手)
N9(ストレート型 Φ5/16"ワンタッチ管継手)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー