SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX180シリーズ対応 10、11型 マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SY3000)
5(SY5000)
7(SY7000)
1
形式
-- --お選びください-- --
10(横配管形)
11(裏配管形)
2
SIユニット仕様
-- --お選びください-- --
0(SIユニットなし)
Q(DeviceNet TM対応)
V(CC-Link対応)
3
SIユニット出力極性·出力点数
-- --お選びください-- --
-(SIユニットなし)
2(プラスコモン(NPN),32点出力)
3(プラスコモン(NPN),16点出力)
4(マイナスコモン(PNP),32点出力)
5(マイナスコモン(PNP),16点出力)
4
通信コネクタ仕様
-- --お選びください-- --
-(T分岐型)
A(ストレート型)
5
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
6
P, Eポート取出位置、給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
B(P,Eポート取出位置両側(2~24連) 内部パイロット仕様)
C(P,Eポート取出位置U側(2~10連) 内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
D(P,Eポート取出位置D側(2~10連) 内部パイロット仕様)
E(P,Eポート取出位置D側(2~10連) 内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
F(P,Eポート取出位置両側(2~24連) 内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
G(P,Eポート取出位置U側(2~10連) 外部パイロット仕様)
H(P,Eポート取出位置D側(2~10連) 外部パイロット仕様)
J(P,Eポート取出位置両側(2~24連) 外部パイロット仕様)
U(P,Eポート取出位置U側(2~10連) 内部パイロット仕様)
7
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
C2(ストレート型 Φ2ワンタッチ管継手)
C3(ストレート型 Φ3.2ワンタッチ管継手)
C4(ストレート型 Φ4ワンタッチ管継手)
C6(ストレート型 Φ6ワンタッチ管継手)
C8(ストレート型 Φ8ワンタッチ管継手)
C10(ストレート型 Φ10ワンタッチ管継手)
C12(ストレート型 Φ12ワンタッチ管継手)
CM(ストレート口径混合)
L4(エルボ上向き Φ4ワンタッチ管継手)
L6(エルボ上向き Φ6ワンタッチ管継手)
L8(エルボ上向き Φ8ワンタッチ管継手)
L10(エルボ上向き Φ10ワンタッチ管継手)
L12(エルボ上向き Φ12ワンタッチ管継手)
B4(エルボ下向き Φ4ワンタッチ管継手)
B6(エルボ下向き Φ6ワンタッチ管継手)
B8(エルボ下向き Φ8ワンタッチ管継手)
B10(エルボ下向き Φ10ワンタッチ管継手)
B12(エルボ下向き Φ12ワンタッチ管継手)
LM(エルボ口径混合(上向き、下向き混合も含む))
N1(ストレート型 Φ1/8"ワンタッチ管継手)
N3(ストレート型 Φ5/32"ワンタッチ管継手)
N7(ストレート型 Φ1/4"ワンタッチ管継手)
N9(ストレート型 Φ5/16"ワンタッチ管継手)
N11(ストレート型 Φ3/8"ワンタッチ管継手)
LN3(エルボ上向き Φ5/32"ワンタッチ管継手)
LN7(エルボ上向き Φ1/4"ワンタッチ管継手)
LN9(エルボ上向き Φ5/16"ワンタッチ管継手)
LN11(エルボ上向き Φ3/8"ワンタッチ管継手)
BN3(エルボ下向き Φ5/32"ワンタッチ管継手)
BN7(エルボ下向き Φ1/4"ワンタッチ管継手)
BN9(エルボ下向き Φ5/16"ワンタッチ管継手)
BN11(エルボ下向き Φ3/8"ワンタッチ管継手)
8
取付方法およびオプション
-- --お選びください-- --
-(直接取付 銘板プレート、連数印字なし)
AA(直接取付 銘板プレート、連数印字付)
BA(直接取付 銘板プレート付,連数印字なし)
D(DINレール取付 銘板プレート、連数印字なし 標準長さ)
D0(DINレール取付 銘板プレート、連数印字なし DIN金具付(DINレールなし))
D3(3連 銘板プレート、連数印字なし)
D4(4連 銘板プレート、連数印字なし)
D5(5連 銘板プレート、連数印字なし)
D6(6連 銘板プレート、連数印字なし)
D7(7連 銘板プレート、連数印字なし)
D8(8連 銘板プレート、連数印字なし)
D9(9連 銘板プレート、連数印字なし)
D10(10連 銘板プレート、連数印字なし)
D11(11連 銘板プレート、連数印字なし)
D12(12連 銘板プレート、連数印字なし)
D13(13連 銘板プレート、連数印字なし)
D14(14連 銘板プレート、連数印字なし)
D15(15連 銘板プレート、連数印字なし)
D16(16連 銘板プレート、連数印字なし)
D17(17連 銘板プレート、連数印字なし)
D18(18連 銘板プレート、連数印字なし)
D19(19連 銘板プレート、連数印字なし)
D20(20連 銘板プレート、連数印字なし)
D21(21連 銘板プレート、連数印字なし)
D22(22連 銘板プレート、連数印字なし)
D23(23連 銘板プレート、連数印字なし)
D24(24連 銘板プレート、連数印字なし)
A(DINレール取付、銘板プレート付、連数印字付、標準長さ)
A0(DINレール取付、銘板プレート付、連数印字付、DIN金具付(DINレールなし))
A3(3連用 銘板プレート付、連数印字付)
A4(4連用 銘板プレート付、連数印字付)
A5(5連用 銘板プレート付、連数印字付)
A6(6連用 銘板プレート付、連数印字付)
A7(7連用 銘板プレート付、連数印字付)
A8(8連用 銘板プレート付、連数印字付)
A9(9連用 銘板プレート付、連数印字付)
A10(10連用 銘板プレート付、連数印字付)
A11(11連用 銘板プレート付、連数印字付)
A12(12連用 銘板プレート付、連数印字付)
A13(13連用 銘板プレート付、連数印字付)
A14(14連用 銘板プレート付、連数印字付)
A15(15連用 銘板プレート付、連数印字付)
A16(16連用 銘板プレート付、連数印字付)
A17(17連用 銘板プレート付、連数印字付)
A18(18連用 銘板プレート付、連数印字付)
A19(19連用 銘板プレート付、連数印字付)
A20(20連用 銘板プレート付、連数印字付)
A21(21連用 銘板プレート付、連数印字付)
A22(22連用 銘板プレート付、連数印字付)
A23(23連用 銘板プレート付、連数印字付)
A24(24連用 銘板プレート付、連数印字付)
B(DINレール取付、銘板プレート付、連数印字なし、標準長さ)
B0(DINレール取付、銘板プレート付、連数印字なし、DIN金具付(DINレールなし))
B3(3連用 銘板プレート付、連数印字なし)
B4(4連用 銘板プレート付、連数印字なし)
B5(5連用 銘板プレート付、連数印字なし)
B6(6連用 銘板プレート付、連数印字なし)
B7(7連用 銘板プレート付、連数印字なし)
B8(8連用 銘板プレート付、連数印字なし)
B9(9連用 銘板プレート付、連数印字なし)
B10(10連用 銘板プレート付、連数印字なし)
B11(11連用 銘板プレート付、連数印字なし)
B12(12連用 銘板プレート付、連数印字なし)
B13(13連用 銘板プレート付、連数印字なし)
B14(14連用 銘板プレート付、連数印字なし)
B15(15連用 銘板プレート付、連数印字なし)
B16(16連用 銘板プレート付、連数印字なし)
B17(17連用 銘板プレート付、連数印字なし)
B18(18連用 銘板プレート付、連数印字なし)
B19(19連用 銘板プレート付、連数印字なし)
B20(20連用 銘板プレート付、連数印字なし)
B21(21連用 銘板プレート付、連数印字なし)
B22(22連用 銘板プレート付、連数印字なし)
B23(23連用 銘板プレート付、連数印字なし)
B24(24連用 銘板プレート付、連数印字なし)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー