SY3000·5000·7000 Series プラグインコネクタ接続ベース EX120シリーズ対応 10、11型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SY3000)
5(SY5000)
7(SY7000)
1
形式
-- --お選びください-- --
10(横配管形)
11(裏配管形)
2
SIユニット仕様
-- --お選びください-- --
0(SIユニットなし)
Q(DeviceNet対応(プラスコモン NPN))
R1(オムロン㈱:CompoBus/S(16点)対応(プラスコモン NPN))
R2(オムロン㈱:CompoBus/S(8点)対応(プラスコモン NPN))
V(CC-Link対応(プラスコモン NPN))
ZB(CompoNet.対応(プラスコモン NPN))
ZBN(CompoNet.対応(マイナスコモン PNP))
3
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
4
P,Eポート取出し位置
-- --お選びください-- --
B(両側)
D(D側)
U(U側)
5
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(標準·内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
6
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
B10(下向き Φ10ワンタッチ管継手)
B12(下向き Φ12ワンタッチ管継手)
B4(下向き Φ4ワンタッチ管継手)
B6(下向き Φ6ワンタッチ管継手)
B8(下向き Φ8ワンタッチ管継手)
BN11(下向き Φ3/8" ワンタッチ管継手)
BN3(下向き Φ5/32″ワンタッチ管継手)
BN7(下向き Φ1/4″ワンタッチ管継手)
BN9(下向き Φ5/16″ワンタッチ管継手)
C10(Φ10ワンタッチ管継手)
C12(Φ12ワンタッチ管継手)
C2(Φ2 ワンタッチ管継手)
C3(Φ3.2ワンタッチ管継手)
C4(Φ4ワンタッチ管継手)
C6(Φ6ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
CM(ストレート口径混合)
L10(上向き Φ10ワンタッチ管継手)
L12(上向き Φ12ワンタッチ管継手)
L4(上向き Φ4ワンタッチ管継手)
L6(上向き Φ6ワンタッチ管継手)
L8(上向き Φ8ワンタッチ管継手)
LM(エルボ口径混合(上向き、下向き混合も含む))
LN11(上向き Φ3/8"ワンタッチ管継手)
LN3(上向き Φ5/32″ワンタッチ管継手)
LN7(上向き Φ1/4″ワンタッチ管継手)
LN9(上向き Φ5/16″ワンタッチ管継手)
N1(Φ1/8″ワンタッチ管継手)
N11(Φ3/8"ワンタッチ管継手)
N3(Φ5/32″ワンタッチ管継手)
N7(Φ1/4″ワンタッチ管継手)
N9(Φ5/16″ワンタッチ管継手)
7
取付方法およびオプション
-- --お選びください-- --
-(直接取付 オプション:なし)
A(DINレール取付、銘板プレート付、連数印字付、標準長さ)
A0(DINレール取付、銘板プレート(連数印字あり)付、DIN金具付(DINレールなし))
A10(10連用 銘板プレート(連数印字あり)付)
A11(11連用 銘板プレート(連数印字あり)付)
A12(12連用 銘板プレート(連数印字あり)付)
A13(13連用 銘板プレート(連数印字あり)付)
A14(14連用 銘板プレート(連数印字あり)付)
A15(15連用 銘板プレート(連数印字あり)付)
A16(16連用 銘板プレート(連数印字あり)付)
A3(3連用 銘板プレート(連数印字あり)付)
A4(4連用 銘板プレート(連数印字あり)付)
A5(5連用 銘板プレート(連数印字あり)付)
A6(6連用 銘板プレート(連数印字あり)付)
A7(7連用 銘板プレート(連数印字あり)付)
A8(8連用 銘板プレート(連数印字あり)付)
A9(9連用 銘板プレート(連数印字あり)付)
AA(直接取付 銘板プレート(連数印字あり)付)
B(DINレール取付、銘板プレート付、連数印字なし、標準長さ)
B0(DINレール取付、銘板プレート(連数印字なし)付、DIN金具付(DINレールなし))
B10(10連用 銘板プレート(連数印字なし)付)
B11(11連用 銘板プレート(連数印字なし)付)
B12(12連用 銘板プレート(連数印字なし)付)
B13(13連用 銘板プレート(連数印字なし)付)
B14(14連用 銘板プレート(連数印字なし)付)
B15(15連用 銘板プレート(連数印字なし)付)
B16(16連用 銘板プレート(連数印字なし)付)
B3(3連用 銘板プレート(連数印字なし)付)
B4(4連用 銘板プレート(連数印字なし)付)
B5(5連用 銘板プレート(連数印字なし)付)
B6(6連用 銘板プレート(連数印字なし)付)
B7(7連用 銘板プレート(連数印字なし)付)
B8(8連用 銘板プレート(連数印字なし)付)
B9(9連用 銘板プレート(連数印字なし)付)
BA(直接取付 銘板プレート(連数印字なし)付)
D(DINレール取付、銘板プレートなし、連数印字なし、標準長さ)
D0(DINレール取付、銘板プレートなし、DIN金具付(DINレールなし))
D10(10連用 銘板プレートなし)
D11(11連用 銘板プレートなし)
D12(12連用 銘板プレートなし)
D13(13連用 銘板プレートなし)
D14(14連用 銘板プレートなし)
D15(15連用 銘板プレートなし)
D16(16連用 銘板プレートなし)
D3(3連用 銘板プレートなし)
D4(4連用 銘板プレートなし)
D5(5連用 銘板プレートなし)
D6(6連用 銘板プレートなし)
D7(7連用 銘板プレートなし)
D8(8連用 銘板プレートなし)
D9(9連用 銘板プレートなし)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー