SV1000/2000/3000 Series 5ポートソレノイドバルブ 一体型(入出力対応)シリアル伝送システム EX600シリーズ対応 タイロッドベースマニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(SV1000)
2(SV2000)
3(SV3000)
1
保護構造
-- --お選びください-- --
-(IP40仕様)
W(IP67仕様)
2
SIユニット仕様
-- --お選びください-- --
0(SIユニットなし)
EA(EtherNet/IP対応(2ポート))
F(PROFINET対応)
N(PROFIBUS DP対応)
Q(DeviceNet対応)
V(CC-Link対応)
WE(EtherNet/IP対応無線ベース)
WF(PROFINET対応無線ベース)
WS(無線リモート)
3
エンドプレート種類
-- --お選びください-- --
-(エンドプレートなし)
2(M12 電源コネクタ Bコード)
3(7/8インチ 電源コネクタ)
4(M12 電源コネクタ IN/OUT Aコード PIN配列1)
5(M12 電源コネクタ IN/OUT Aコード PIN配列2)
4
SIユニットコモン
-- --お選びください-- --
-(プラスコモン)
N(マイナスコモン)
5
I/Oユニット連数
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(1連)
2(2連)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
6(6連)
7(7連)
8(8連)
9(9連)
6
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
7
P,Eポート取出し位置
-- --お選びください-- --
B(B側)
D(D側)
U(U側)
8
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
RS(外部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
9
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
C10(A,Bポート:Φ10ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ12ワンタッチ管継手(SV3000))
C3(A,Bポート:Φ3.2ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ8ワンタッチ管継手(SV1000))
C4(A,Bポート:Φ4ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ8ワンタッチ管継手(SV1000),Φ10ワンタッチ管継手(SV2000))
C6(A,Bポート:Φ6ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ8ワンタッチ管継手(SV1000),Φ10ワンタッチ管継手(SV2000),Φ12ワンタッチ管継手(SV3000))
C8(A,Bポート:Φ8ワンタッチ管継手;P,Eポート:10ワンタッチ管継手(SV2000),Φ12ワンタッチ管継手(SV3000))
M(A,Bポート混合)
N1(A,Bポート:Φ1/8″ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ5/16″ワンタッチ管継手(SV1000))
N11(A,Bポート:Φ3/8″ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ3/8″ワンタッチ管継手(SV3000))
N3(A,Bポート:Φ5/32″ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ5/16″ワンタッチ管継手(SV1000),Φ3/8″ワンタッチ管継手(SV2000))
N7(A,Bポート:Φ1/4″ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ5/16″ワンタッチ管継手(SV1000),Φ3/8″ワンタッチ管継手(SV2000,SV3000))
N9(A,Bポート:Φ5/16″ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ3/8″ワンタッチ管継手(SV2000,SV3000))
10
取付方法
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D(DINレール取付(DINレール付))
D0(DINレール取付(DINレールなし))
D10(10連用)
D11(11連用)
D12(12連用)
D13(13連用)
D14(14連用)
D15(15連用)
D16(16連用)
D17(17連用)
D18(18連用)
D19(19連用)
D20(20連用)
D3(3連用)
D4(4連用)
D5(5連用)
D6(6連用)
D7(7連用)
D8(8連用)
D9(9連用)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー