SV1000/2000/3000 Series 5ポートソレノイドバルブ タイロッドベース:EX260一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応 マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(SV1000)
2(SV2000)
3(SV3000)
1
保護構造
-- --お選びください-- --
-(IP40仕様)
W(IP67仕様)
2
SIユニット仕様
-- --お選びください-- --
0(SIユニットなし)
QA(プロトコル:DeviceNet;出力点数:32;通信コネクタ仕様:M12)
QB(プロトコル:DeviceNet;出力点数:16;通信コネクタ仕様:M12)
NA(プロトコル:PROFIBUS DP;出力点数:32;通信コネクタ仕様:M12)
NB(プロトコル:PROFIBUS DP;出力点数:16;通信コネクタ仕様:M12)
NC(プロトコル:PROFIBUS DP;出力点数:32;通信コネクタ仕様:D-sub)
ND(プロトコル:PROFIBUS DP;出力点数:16;通信コネクタ仕様:D-sub)
VA(プロトコル:CC-Link;出力点数:32;通信コネクタ仕様:M12)
VB(プロトコル:CC-Link;出力点数:16;通信コネクタ仕様:M12)
DA(プロトコル:EtherCAT;出力点数:32;通信コネクタ仕様:M12)
DB(プロトコル:EtherCAT;出力点数:16;通信コネクタ仕様:M12)
FA(プロトコル:PROFINET;出力点数:32;通信コネクタ仕様:M12)
FB(プロトコル:PROFINET;出力点数:16;通信コネクタ仕様:M12)
EA(プロトコル:EtherNet/IP;出力点数:32;通信コネクタ仕様:M12)
EB(プロトコル:EtherNet/IP;出力点数:16;通信コネクタ仕様:M12)
GA(プロトコル:EtherNet POWERLINK;出力点数:32;通信コネクタ仕様:M12)
GB(プロトコル:EtherNet POWERLINK;出力点数:16;通信コネクタ仕様:M12)
3
SIユニット出力極性
-- --お選びください-- --
-(プラスコモン)
N(マイナスコモン)
4
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
5
P,Eポート取出し位置
-- --お選びください-- --
B(両側)
D(D側)
U(U側)
6
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
RS(外部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
7
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
C10(A,Bポート:Φ10ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ12ワンタッチ管継手(SV3000))
C3(A,Bポート:Φ3.2ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ8ワンタッチ管継手(SV1000))
C4(A,Bポート:Φ4ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ8ワンタッチ管継手(SV1000),Φ10ワンタッチ管継手(SV2000))
C6(A,Bポート:Φ6ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ8ワンタッチ管継手(SV1000),Φ10ワンタッチ管継手(SV2000),Φ12ワンタッチ管継手(SV3000))
C8(A,Bポート:Φ8ワンタッチ管継手;P,Eポート:10ワンタッチ管継手(SV2000),Φ12ワンタッチ管継手(SV3000))
M(A,Bポート混合)
N1(A,Bポート:Φ1/8″ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ5/16″ワンタッチ管継手(SV1000))
N11(A,Bポート:Φ3/8″ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ3/8″ワンタッチ管継手(SV3000))
N3(A,Bポート:Φ5/32″ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ5/16″ワンタッチ管継手(SV1000),Φ3/8″ワンタッチ管継手(SV2000))
N7(A,Bポート:Φ1/4″ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ5/16″ワンタッチ管継手(SV1000),Φ3/8″ワンタッチ管継手(SV2000,SV3000))
N9(A,Bポート:Φ5/16″ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ3/8″ワンタッチ管継手(SV2000,SV3000))
8
取付方法
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D(DINレール取付(DINレール付))
D0(DINレール取付(DINレールなし))
D3(3連用)
D4(4連用)
D5(5連用)
D6(6連用)
D7(7連用)
D8(8連用)
D9(9連用)
D10(10連用)
D11(11連用)
D12(12連用)
D13(13連用)
D14(14連用)
D15(15連用)
D16(16連用)
D17(17連用)
D18(18連用)
D19(19連用)
D20(20連用)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー