SV Series Dサブコネクタ対応 マニホールド タイロッドベース
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(SV1000)
2(SV2000)
3(SV3000)
4(SV4000)
1
コネクタ取出方向
-- --お選びください-- --
1(コネクタ上向き)
2(コネクタ横向き)
2
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
3
P,Eポート取出し位置
-- --お選びください-- --
B(両側)
D(D側)
U(U側)
4
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
RS(外部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
5
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
02(A,Bポート:Rc1/4;P,Eポート:Rc3/8(SV4000))
03(A,Bポート:Rc3/8;P,Eポート:Rc3/8(SV4000))
03F(A,Bポート:G3/8;P,Eポート:G3/8(SV4000))
03N(A,Bポート:NPT3/8;P,Eポート:NPT3/8(SV4000))
03T(A,Bポート:NPTF3/8;P,Eポート:NPTF3/8(SV4000))
C10(A,Bポート:Φ10ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ12ワンタッチ管継手(SV3000,SV4000))
C12(A,Bポート:Φ12ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ12ワンタッチ管継手(SV4000))
C3(A,Bポート:Φ3.2ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ8ワンタッチ管継手(SV1000))
C4(A,Bポート:Φ4ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ8ワンタッチ管継手(SV1000),Φ10ワンタッチ管継手(SV2000))
C6(A,Bポート:Φ6ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ8ワンタッチ管継手(SV1000),Φ10ワンタッチ管継手(SV2000),Φ12ワンタッチ管継手(SV3000))
C8(A,Bポート:Φ8ワンタッチ管継手;P,Eポート:10ワンタッチ管継手(SV2000),Φ12ワンタッチ管継手(SV3000,SV4000))
M(A,Bポート混合)
N1(A,Bポート:Φ1/8″ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ5/16″ワンタッチ管継手(SV1000))
N11(A,Bポート:Φ3/8″ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ3/8″ワンタッチ管継手(SV3000,SV4000))
N3(A,Bポート:Φ5/32″ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ5/16″ワンタッチ管継手(SV1000),Φ3/8″ワンタッチ管継手(SV2000))
N7(A,Bポート:Φ1/4″ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ5/16″ワンタッチ管継手(SV1000),Φ3/8″ワンタッチ管継手(SV2000,SV3000))
N9(A,Bポート:Φ5/16″ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ3/8″ワンタッチ管継手(SV2000,SV3000,SV4000))
02F(A,Bポート:G1/4;P,Eポート:G3/8(SV4000))
02N(A,Bポート:NPT1/4;P,Eポート:NPT3/8(SV4000))
02T(A,Bポート:NPTF1/4;P,Eポート:NPTF3/8(SV4000))
6
取付方法
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D(DINレール取付(DINレール付))
D0(DINレール取付(DINレールなし))
D10(10連用)
D11(11連用)
D12(12連用)
D13(13連用)
D14(14連用)
D15(15連用)
D16(16連用)
D17(17連用)
D18(18連用)
D19(19連用)
D20(20連用)
D3(3連用)
D4(4連用)
D5(5連用)
D6(6連用)
D7(7連用)
D8(8連用)
D9(9連用)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー