SQ1000 Series 5ポートソレノイドバルブ EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応プラグインタイプ マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
SIユニット出力極性
-- --お選びください-- --
-(プラスコモン)
N(マイナスコモン)
1
連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
2
DINレール取付形
-- --お選びください-- --
D(DINレール取付形)
D02(2連 DINレール長さ指定)
D03(3連 DINレール長さ指定)
D04(4連 DINレール長さ指定)
D05(5連 DINレール長さ指定)
D06(6連 DINレール長さ指定)
D07(7連 DINレール長さ指定)
D08(8連 DINレール長さ指定)
D09(9連 DINレール長さ指定)
D10(10連 DINレール長さ指定)
D11(11連 DINレール長さ指定)
D12(12連 DINレール長さ指定)
D13(13連 DINレール長さ指定)
D14(14連 DINレール長さ指定)
D15(15連 DINレール長さ指定)
D16(16連 DINレール長さ指定)
3
オプション:背圧防止弁付
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(背圧防止弁付)
4
オプション:配線仕様特殊
-- --お選びください-- --
-(なし)
K(配線仕様特殊 ダブル配線以外)
KN(配線仕様特殊(ダブル配線以外)+銘板プレート付(横配管のみ))
N(銘板プレート付(横配管のみ))
5
オプション:外部パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(外部パイロット仕様)
6
オプション:サイレンサ内蔵
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サイレンサ内蔵、直接吹出し)
7
1(P),3(R)ポート管接続口径
-- --お選びください-- --
-(1P,3Rポート Φ8用ワンタッチ管継手)
00T(1P,3Rポート Φ5/16"用ワンタッチ管継手)
8
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー