SJ1000/2000/3000 Series プラグイン コネクタ接続 EX180一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応 60S□型
コンフィグレータオプション
リセット
������������
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(SJ1000)
2(SJ2000)
3(SJ3000(SJ2000/3000混合))
1
混合取付けタイプ
-- --お選びください-- --
-(標準)
M(混合取付けタイプ)
2
使用機種
-- --お選びください-- --
0(SIユニットなし)
Q2(DeviceNet(32点)対応)
Q3(DeviceNet(16点)対応)
V2(CC-Link(32点)対応)
3
通信コネクタ仕様
-- --お選びください-- --
-(T分岐型)
A(ストレート型)
4
SIユニットコモン仕様
-- --お選びください-- --
-(プラスコモン)
N(マイナスコモン)
5
ユニット取付位置
-- --お選びください-- --
D(D側)
6
バルブ連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
25(25連)
26(26連)
27(27連)
28(28連)
29(29連)
30(30連)
31(31連)
32(32連)
7
給排気ブロック取付位置
-- --お選びください-- --
B(両側(1~32連))
D(D側(1~10連))
M(特殊仕様)
U(U側(1~10連))
8
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
RS(外部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
9
給排気ブロック管継手仕様
-- --お選びください-- --
-(ストレート管継手)
B(エルボ管継手(下向き))
L(エルボ管継手(上向き))
10
DINレール長さ指定
-- --お選びください-- --
-(標準長さ)
2(2連用)
3(3連用)
4(4連用)
5(5連用)
6(6連用)
7(7連用)
8(8連用)
9(9連用)
10(10連用)
11(11連用)
12(12連用)
13(13連用)
14(14連用)
15(15連用)
16(16連用)
17(17連用)
18(18連用)
19(19連用)
20(20連用)
21(21連用)
22(22連用)
23(23連用)
24(24連用)
25(25連用)
26(26連用)
27(27連用)
28(28連用)
29(29連用)
30(30連用)
31(31連用)
32(32連用)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー