SJ2000/3000 Series プラグイン ケーブル接続 Dサブコネクタ/フラットケーブル ケーブル接続マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
2(SJ2000)
3(SJ3000)
1
ケーブル接続
-- --お選びください-- --
L(ケーブル接続)
2
コネクタ種類
-- --お選びください-- --
F(Dサブコネクタ(25極))
P(フラットケーブル(26極))
PG(フラットケーブル(20極))
PH(フラットケーブル(10極))
3
コネクタ取付位置
-- --お選びください-- --
D(D側)
4
コネクタ取出方向
-- --お選びください-- --
1(コネクタ上向き)
2(コネクタ横向き)
5
マニホールド配線仕様
-- --お選びください-- --
-(オールダブル配線)
S(オールシングル配線)
6
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
7
給排気ブロック取付位置
-- --お選びください-- --
B(両側:2~20連)
D(D側:2~10連)
M(特殊仕様)
U(U側:2~10連)
8
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
RS(外部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
9
給排気ブロック管継手仕様
-- --お選びください-- --
-(ストレート管継手:外部パイロット仕様の場合 X,PEポート:エルボ管継手)
B(エルボ管継手:(下向き)外部パイロット仕様の場合 X, PEポート:ストレート管継手)
L(エルボ管継手:(上向き)外部パイロット仕様の場合 X, PEポート:ストレート管継手)
10
DINレール長さ指定
-- --お選びください-- --
-(標準長さ)
3(3連用)
4(4連用)
5(5連用)
6(6連用)
7(7連用)
8(8連用)
9(9連用)
10(10連用)
11(11連用)
12(12連用)
13(13連用)
14(14連用)
15(15連用)
16(16連用)
17(17連用)
18(18連用)
19(19連用)
20(20連用)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー