SJ2000/3000 Series プラグイン コネクタ接続 電源ターミナル付PCワイヤリングシステム対応 コネクタ接続マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
2(SJ2000)
3(SJ3000(SJ2000/3000混合))
1
混合取付けタイプ
-- --お選びください-- --
-(標準)
M(混合取付けタイプ)
2
コネクタ種類
-- --お選びください-- --
G(フラットケーブル(20極))
3
コネクタ取付位置
-- --お選びください-- --
D(D側)
4
バルブ連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
5
給排気ブロック取付位置
-- --お選びください-- --
B(両側(1~16連))
D(D側(1~10連))
M(特殊仕様)
U(U側(1~10連))
6
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
RS(外部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
7
給排気ブロック管継手仕様
-- --お選びください-- --
-(ストレート管継手:外部パイロット仕様の場合 X,PEポート)
B(エルボ管継手(下向き):外部パイロット仕様の場合 X, PEポート)
L(エルボ管継手(上向き):外部パイロット仕様の場合 X, PEポート)
8
DINレール長さ指定
-- --お選びください-- --
-(標準長さ)
2(2連用)
3(3連用)
4(4連用)
5(5連用)
6(6連用)
7(7連用)
8(8連用)
9(9連用)
10(10連用)
11(11連用)
12(12連用)
13(13連用)
14(14連用)
15(15連用)
16(16連用)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー