SJ1000/2000/3000 Series プラグイン コネクタ接続 Dサブコネクタ/フラットケーブル コネクタ接続マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(SJ1000)
2(SJ2000)
3(SJ3000(SJ2000/3000混合))
1
混合取付けタイプ
-- --お選びください-- --
-(標準)
M(混合取付けタイプ)
2
コネクタ種類
-- --お選びください-- --
F(Dサブコネクタ(25極))
P(フラットケーブル(26極))
PG(フラットケーブル(20極))
PH(フラットケーブル(10極))
3
コネクタ取付位置
-- --お選びください-- --
D(D側)
-(取付位置)
4
コネクタ取出方向
-- --お選びください-- --
1(コネクタ上向き)
2(コネクタ横向き)
5
バルブ連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
6
給排気ブロック取付位置
-- --お選びください-- --
B(両側(1~24連))
D(D側(1~10連))
M(特殊仕様)
U(U側(1~10連))
7
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
RS(外部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
8
給排気ブロック管継手仕様
-- --お選びください-- --
-(ストレート管継手:外部パイロット仕様の場合 X,PEポート)
B(エルボ管継手(下向き):外部パイロット仕様の場合 X, PEポート)
L(エルボ管継手(上向き):外部パイロット仕様の場合 X, PEポート)
9
DINレール長さ指定
-- --お選びください-- --
-(標準長さ)
2(2連)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
6(6連)
7(7連)
8(8連)
9(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー