SJ3A6 Series プラグイン ケーブル接続 絞り弁付真空破壊弁 マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
絞り弁付真空破壊弁タイプ
-- --お選びください-- --
V(絞り弁付真空破壊弁タイプ)
1
ケーブル接続
-- --お選びください-- --
L(ケーブル接続)
2
コネクタ種類
-- --お選びください-- --
F(Dサブコネクタタイプ パラレル配線)
P(フラットケーブル26極タイプ パラレル配線)
PG(フラットケーブル20極タイプ パラレル配線)
PH(フラットケーブル10極タイプ パラレル配線)
3
コネクタ取付位置
-- --お選びください-- --
D(D側)
4
コネクタ取出方向
-- --お選びください-- --
1(コネクタ上向き)
2(コネクタ横向き)
5
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
6
給排気ブロック取付位置
-- --お選びください-- --
B(両側:2~10連)
D(D側:2~10連)
M(特殊仕様)
U(U側:2~10連)
7
給排気ブロック管継手仕様
-- --お選びください-- --
-(ストレート管継手:(X,PEポート:エルボ管継手))
B(エルボ管継手(下向き):(X,PEポート:エルボ管継手))
L(エルボ管継手(上向き):(X,PEポート:ート管継手))
8
DINレール長さ指定
-- --お選びください-- --
-(標準長さ)
3(3連用)
4(4連用)
5(5連用)
6(6連用)
7(7連用)
8(8連用)
9(9連用)
10(10連用)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー