SJ3A6 Series プラグイン コネクタ接続 絞り弁付真空破壊弁 EX180一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SJ3000)
1
形式
-- --お選びください-- --
V(絞り弁付真空破壊弁タイプ)
2
コネクタ種類
-- --お選びください-- --
S(EX180シリアル伝送タイプ)
3
使用機種
-- --お選びください-- --
0(SIユニットなし)
Q2(DeviceNet(32点)対応)
Q3(DeviceNet(16点)対応)
V2(CC-Link(32点)対応)
4
通信コネクタ仕様
-- --お選びください-- --
-(T分岐型)
A(ストレート型)
5
SIユニットコモン仕様
-- --お選びください-- --
-(プラスコモンまたはSIユニットなし)
N(マイナスコモン)
6
ユニット取付位置
-- --お選びください-- --
D(D側)
7
バルブ連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
8
給排気ブロック取付位置
-- --お選びください-- --
B(両側(1~32連))
D(D側:1~10連)
M(特殊仕様)
U(U側:1~10連)
9
給排気ブロック管継手仕様
-- --お選びください-- --
-(ストレート管継手)
B(エルボ管継手(下向き))
L(エルボ管継手(上向き))
10
DINレール長さ指定
-- --お選びください-- --
-(標準長さ)
2(2連用)
3(3連用)
4(4連用)
5(5連用)
6(6連用)
7(7連用)
8(8連用)
9(9連用)
10(10連用)
11(11連用)
12(12連用)
13(13連用)
14(14連用)
15(15連用)
16(16連用)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー