SJ3A6 Series プラグイン コネクタ接続 絞り弁付真空破壊弁 マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
絞り弁付真空破壊弁タイプ
-- --お選びください-- --
V(絞り弁付真空破壊弁タイプ)
1
コネクタ種類
-- --お選びください-- --
FD(Dサブコネクタタイプ パラレル配線)
GD(フラットケーブルタイプ(PCワイヤリング、電源ターミナル付) パラレル配線)
JD(フラットケーブルタイプ(PCワイヤリング、電源ターミナルなし) パラレル配線)
PD(フラットケーブル26極タイプ パラレル配線)
PGD(フラットケーブル20極タイプ パラレル配線)
PHD(フラットケーブル10極タイプ パラレル配線)
2
コネクタ取出方向
-- --お選びください-- --
-(コネクタなし)
1(コネクタ上向き)
2(コネクタ横向き)
3
バルブ連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
4
給排気ブロック取付位置
-- --お選びください-- --
B(両側:1~16連)
D(D側:1~10連)
M(特殊仕様)
U(U側:1~10連)
5
給排気ブロック管継手仕様
-- --お選びください-- --
-(ストレート管継手)
B(エルボ管継手(下向き))
L(エルボ管継手(上向き))
6
DINレール長さ指定
-- --お選びください-- --
-(標準長さ)
2(2連用)
3(3連用)
4(4連用)
5(5連用)
6(6連用)
7(7連用)
8(8連用)
9(9連用)
10(10連用)
11(11連用)
12(12連用)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー