S0700 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ ベース配管形 マニホールド 一体形ベース シリアル伝送:Sキット
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
SIユニット出力極性
-- --お選びください-- --
-(プラスコモン)
N(マイナスコモン)
1
連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
2
シリンダポート口径
-- --お選びください-- --
C2(管接続口径:Φ2用ワンタッチ管継手付、ミリ)
C3(管接続口径:Φ3.2用ワンタッチ管継手付、ミリ)
C4(管接続口径:Φ4用ワンタッチ管継手付、ミリ)
CM(管接続口径:混合およびポートプラグ付、ミリ)
M5(管接続口径:M5ねじ、ミリ)
N1(管接続口径:Φ1/8"用ワンタッチ管継手付、インチ)
N3(管接続口径:Φ5/32"用ワンタッチ管継手付、インチ)
NM(管接続口径:混合およびポートプラグ付、インチ)
3
P,Rポートねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
4
オプション
-- --お選びください-- --
-(オプションなし)
R(外部パイロット)
K(配線仕様特殊(ダブル配線以外))
KR(配線仕様特殊(ダブル配線以外)+外部パイロット)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー