S0700 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ ベース配管形 マニホールド 一体形ベース 個別配線:Cキット
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
配管方式
-- --お選びください-- --
5(ベース配管形)
1
連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
2
シリンダポート口径
-- --お選びください-- --
C2(管接続口径:Φ2用ワンタッチ管継手付、ミリ;マニホールドピッチ:8.5)
C3(管接続口径:Φ3.2用ワンタッチ管継手付、ミリ;マニホールドピッチ:8.5)
C4(管接続口径:Φ4用ワンタッチ管継手付、ミリ;マニホールドピッチ:8.5)
CM(管接続口径:混合およびポートプラグ付、ミリ;マニホールドピッチ:8.5)
M3(管接続口径:M3ねじ,ミリ;マニホールドピッチ:7.5)
M5(管接続口径:M5ねじ、ミリ;マニホールドピッチ:8.5)
N1(管接続口径:Φ1/8"用ワンタッチ管継手付、インチ;マニホールドピッチ:8.5)
N3(管接続口径:Φ5/32"用ワンタッチ管継手付、インチ;マニホールドピッチ:8.5)
NM(管接続口径:混合およびポートプラグ付、インチ;マニホールドピッチ:8.5)
V2(管接続口径:Φ2用バーブ継手、ミリ;マニホールドピッチ:7.5)
V3(管接続口径:Φ3.2用バーブ継手、ミリ;マニホールドピッチ:7.5)
V4(管接続口径:Φ4用バーブ継手、ミリ;マニホールドピッチ:7.5)
VM(管接続口径:混合およびポートプラグ付、ミリ;マニホールドピッチ:7.5)
3
P,Rポートねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc、M5)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
4
配線方式
-- --お選びください-- --
C(リード線個別配線)
5
オプション
-- --お選びください-- --
-(オプションなし)
R(外部パイロット)
6
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X64(白色ワセリン仕様)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー