S0700 Series マニホールド スリムコンパクト 一体形ベース Sキット(シリアル伝送キット) EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
1
シリンダポート口径
-- --お選びください-- --
C2(管接続口径:Φ2用ワンタッチ管継手付;ミリ)
C3(管接続口径:Φ3.2用ワンタッチ管継手付;ミリ)
C4(管接続口径:Φ4用ワンタッチ管継手付;ミリ)
N1(管接続口径:Φ1/8"用ワンタッチ管継手付;インチ)
N3(管接続口径:Φ5/32"用ワンタッチ管継手付;インチ)
2
P,Rポート管接続口径
-- --お選びください-- --
C6(管接続口径:Φ6用ワンタッチ管継手付;ミリ)
C8(管接続口径:Φ8用ワンタッチ管継手付;ミリ)
N7(管接続口径:Φ1/4"用ワンタッチ管継手付;インチ)
N9(管接続口径:Φ5/16"用ワンタッチ管継手付;インチ)
3
キット名
-- --お選びください-- --
SB(Sキット EX510シリアル配線対応)
4
SIユニット出力極性
-- --お選びください-- --
-(プラスコモン)
N(マイナスコモン)
5
オプション
-- --お選びください-- --
-(オプションなし)
R(外部パイロット)
RS(外部パイロット;サイレンサ内蔵)
S(サイレンサ内蔵)
K(配線仕様特殊(ダブル配線以外))
KR(配線仕様特殊(ダブル配線以外);外部パイロット)
KRS(配線仕様特殊(ダブル配線以外);外部パイロット;サイレンサ内蔵)
KS(配線仕様特殊(ダブル配線以外);サイレンサ内蔵)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー