S0700 Series プラグイン 分割形ベース Sキット(シリアル伝送キット) EX250(入出力対応)シリアル伝送システム対応 マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
1
シリンダポート口径
-- --お選びください-- --
C2(管接続口径:Φ2用ワンタッチ管継手付;ミリ)
C3(管接続口径:Φ3.2用ワンタッチ管継手付;ミリ)
C4(管接続口径:Φ4用ワンタッチ管継手付;ミリ)
CM(管接続口径:混合およびポートプラグ付;ミリ)
N1(管接続口径:Φ1/8"用ワンタッチ管継手付;インチ)
N3(管接続口径:Φ5/32"用ワンタッチ管継手付;インチ)
NM(管接続口径:混合およびポートプラグ付;インチ)
2
P,Rポート管接続口径
-- --お選びください-- --
C6(管接続口径:Φ6用ワンタッチ管継手付;ミリ)
C8(管接続口径:Φ8用ワンタッチ管継手付;ミリ)
N7(管接続口径:Φ1/4"用ワンタッチ管継手付;インチ)
N9(管接続口径:Φ5/16"用ワンタッチ管継手付;インチ)
3
キット名
-- --お選びください-- --
SD0(SIユニットなし)
SDN(PROFIBUS DP対応;標準連数:1~16連;配線仕様特殊の最大連数:24連;最大ソレノイド点数:32)
SDQ(DeviceNet対応;標準連数:1~16連;配線仕様特殊の最大連数:24連;最大ソレノイド点数:32)
SDTA(AS-Interface対応(8in/8out 電源2系統))
SDTB(AS-Interface対応(4in/4out 電源2系統))
SDTC(AS-Interface対応(8in/8out 電源1系統))
SDTD(AS-Interface対応(4in/4out 電源1系統))
SDY(CANopen対応;標準連数:1~16連;配線仕様特殊の最大連数:24連;最大ソレノイド点数:32)
SDZEN(EtherNet/IP対応;標準連数:1~16連;配線仕様特殊の最大連数:24連;最大ソレノイド点数:32)
4
SIユニット出力極性
-- --お選びください-- --
-(プラスコモン)
N(マイナスコモン)
5
入力ブロック数(入出力対応ユニットのみ)
-- --お選びください-- --
-(SIユニットおよび入力ブロックなし(SD0))
0(入力ブロックなし)
1(入力ブロック1個付)
2(入力ブロック2個付)
3(入力ブロック3個付)
4(入力ブロック4個付)
5(入力ブロック5個付)
6(入力ブロック6個付)
7(入力ブロック7個付)
8(入力ブロック8個付)
6
入力ブロック種類(入出力対応ユニットのみ)
-- --お選びください-- --
-(入力ブロックなし)
1(M12 2点入力)
2(M12 4点入力)
3(M8 4点入力(3ピン))
7
入力ブロックコモン(入出力対応ユニットのみ)
-- --お選びください-- --
-(PNPセンサ入力(プラスコモン)または入力ブロックなし)
N(NPNセンサ入力(マイナスコモン))
8
背圧防止弁
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(背圧防止弁付)
9
DINレール
-- --お選びください-- --
-(なし)
D(DINレール付(レール長さ標準))
D0(DINレールなし(金具付))
D02(2連 DINレール長さ指定)
D03(3連 DINレール長さ指定)
D04(4連 DINレール長さ指定)
D05(5連 DINレール長さ指定)
D06(6連 DINレール長さ指定)
D07(7連 DINレール長さ指定)
D08(8連 DINレール長さ指定)
D09(9連 DINレール長さ指定)
D10(10連 DINレール長さ指定)
D11(11連 DINレール長さ指定)
D12(12連 DINレール長さ指定)
D13(13連 DINレール長さ指定)
D14(14連 DINレール長さ指定)
D15(15連 DINレール長さ指定)
D16(16連 DINレール長さ指定)
D17(17連 DINレール長さ指定)
D18(18連 DINレール長さ指定)
D19(19連 DINレール長さ指定)
D20(20連 DINレール長さ指定)
D21(21連 DINレール長さ指定)
D22(22連 DINレール長さ指定)
D23(23連 DINレール長さ指定)
D24(24連 DINレール長さ指定)
10
配線仕様特殊
-- --お選びください-- --
-(なし)
K(配線仕様特殊(ダブル配線以外))
11
銘板プレート
-- --お選びください-- --
-(なし)
N(銘板プレート付)
12
外部パイロット
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(外部パイロット)
13
サイレンサ内蔵
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サイレンサ内蔵付)
14
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー