S0700 Series マニホールド 分割形ベース Pキット(フラットケーブルキット)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
1
シリンダポート口径
-- --お選びください-- --
C2(管接続口径:Φ2用ワンタッチ管継手付;ミリ)
C3(管接続口径:Φ3.2用ワンタッチ管継手付;ミリ)
C4(管接続口径:Φ4用ワンタッチ管継手付;ミリ)
CM(管接続口径:混合およびポートプラグ付;ミリ)
N1(管接続口径:Φ1/8"用ワンタッチ管継手付;インチ)
N3(管接続口径:Φ5/32"用ワンタッチ管継手付;インチ)
NM(管接続口径:混合およびポートプラグ付;インチ)
2
P,Rポート管接続口径
-- --お選びください-- --
C6(管接続口径:Φ6用ワンタッチ管継手付;ミリ)
C8(管接続口径:Φ8用ワンタッチ管継手付;ミリ)
N7(管接続口径:Φ1/4"用ワンタッチ管継手付;インチ)
N9(管接続口径:Φ5/16"用ワンタッチ管継手付;インチ)
3
キット名·ケーブル長さ
-- --お選びください-- --
PD0(フラットケーブル(26P)キット ケーブルなし;標準連数:1~12連;配線仕様特殊の最大連数:24連;最大ソレノイド点数:24)
PD1(フラットケーブル(26P)キット ケーブル1.5m付;標準連数:1~12連;配線仕様特殊の最大連数:24連;最大ソレノイド点数:24)
PD2(フラットケーブル(26P)キット ケーブル3.0m付;標準連数:1~12連;配線仕様特殊の最大連数:24連;最大ソレノイド点数:24)
PD3(フラットケーブル(26P)キット ケーブル5.0m付;標準連数:1~12連;配線仕様特殊の最大連数:24連;最大ソレノイド点数:24)
PDC(フラットケーブル(20P)キット ケーブルなし;標準連数:1~9連;配線仕様特殊の最大連数:18連;最大ソレノイド点数:18)
4
背圧防止弁
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(背圧防止弁付)
5
DINレール
-- --お選びください-- --
-(なし)
D(DINレール付(レール長さ標準))
D0(DINレールなし(金具付))
D02(2連 DINレール長さ指定)
D03(3連 DINレール長さ指定)
D04(4連 DINレール長さ指定)
D05(5連 DINレール長さ指定)
D06(6連 DINレール長さ指定)
D07(7連 DINレール長さ指定)
D08(8連 DINレール長さ指定)
D09(9連 DINレール長さ指定)
D10(10連 DINレール長さ指定)
D11(11連 DINレール長さ指定)
D12(12連 DINレール長さ指定)
D13(13連 DINレール長さ指定)
D14(14連 DINレール長さ指定)
D15(15連 DINレール長さ指定)
D16(16連 DINレール長さ指定)
D17(17連 DINレール長さ指定)
D18(18連 DINレール長さ指定)
D19(19連 DINレール長さ指定)
D20(20連 DINレール長さ指定)
D21(21連 DINレール長さ指定)
D22(22連 DINレール長さ指定)
D23(23連 DINレール長さ指定)
D24(24連 DINレール長さ指定)
6
配線仕様特殊
-- --お選びください-- --
-(なし)
K(配線仕様特殊(ダブル配線以外))
7
銘板プレート
-- --お選びください-- --
-(なし)
N(銘板プレート付)
8
外部パイロット
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(外部パイロット)
9
サイレンサ内蔵
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サイレンサ内蔵付)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー