SRH Series クリーンレギュレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
3(1/4)
4(3/8)
1
洗浄グレード
-- --お選びください-- --
0(Aグレード)
1(Bグレード)
2
設定圧力
-- --お選びください-- --
0(0.02~0.2MPa)
1(0.05~0.7MPa)
3
リリーフ機構
-- --お選びください-- --
0(ノンリリーフ)
1(リリーフ)
4
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
N(NPT)
5
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
A2(URJF 1/4(メタルガスケットシール継手付))
A3(URJF 3/8(メタルガスケットシール継手付))
6
ゲージポート向き
-- --お選びください-- --
-(標準)
R(R仕様)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X210(パッキン類EPDM)
X211(リリーフポート継手付(適用チューブ外径Φ4))
X216(リリーフポートM5ねじ加工品)
X233(ハンドル操作トルク低減品)
X234(ボディ材質アルミ)
X328A(圧力計同梱 (最大表示圧力 0.2MPa))
X328B(圧力計同梱 (最大表示圧力 0.4MPa))
X328C(圧力計同梱 (最大表示圧力 0.7MPa))
X328D(圧力計同梱 (最大表示圧力 1.0MPa))
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー