SRF Series クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ 継手一体(LQ2)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(1)
3(3)
5(5)
1
適用チューブサイズ(外径X内径)
-- --お選びください-- --
03(インチサイズ:1/8"X0.086")
04(ミリサイズ:4X3)
05(インチサイズ:3/16"X1/8")
06(ミリサイズ:6X4)
07(インチサイズ:1/4"X5/32")
08(ミリサイズ:8X6)
10(ミリサイズ:10X8)
11(インチサイズ:3/8"X1/4")
12(ミリサイズ:12X10)
13(インチサイズ:1/2"X3/8")
19(ミリサイズ:19X16;インチサイズ:3/4"X5/8")
2
パイロットポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc1/8)
N(NPT1/8)
3
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X401(取付穴方向90°反転)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー