SQ1000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ バルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
A(4位置デュアル3ポート N.C./N.C.)
B(4位置デュアル3ポート N.O./N.O.)
C(4位置デュアル3ポート N.C./N.O.)
1
シール方式
-- --お選びください-- --
0(メタルシール)
1(弾性体シール)
2
ファンクション
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ 0.4W)
B(高速応答タイプ 0.95W)
BD(高速応答タイプ 0.95W、2位置ダブル ダブルソレノイド仕様)
D(2位置ダブル ダブルソレノイド仕様)
DK(2位置ダブル ダブルソレノイド仕様、高圧タイプ 1MPa 0.95W メタルシールのみ対応)
K(高圧タイプ 1MPa 0.95W、メタルシールのみ対応)
3
ファンクション:マイナスコモン
-- --お選びください-- --
-(なし)
N(マイナスコモン)
4
オプション:外部パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(外部パイロット仕様)
5
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
6
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
L(L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm))
LO(L形プラグ コネクタコネクタなし)
7
手動操作方法
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式(要工具形))
B(ロック式(要工具形))
8
シリンダポート管接続口径
-- --お選びください-- --
C3(Φ3.2用ワンタッチ管継手、配管方向:横配管)
C4(Φ4用ワンタッチ管継手、配管方向:横配管)
C6(Φ6用ワンタッチ管継手、配管方向:横配管)
L3(Φ3.2用ワンタッチ管継手、配管方向:上配管)
L4(Φ4用ワンタッチ管継手、配管方向:上配管)
L5(M5ねじ、配管方向:上配管)
L6(Φ6用ワンタッチ管継手、配管方向:上配管)
LN1(Φ1/8"用ワンタッチ管継手、配管方向:上配管)
LN3(Φ5/32"用ワンタッチ管継手、配管方向:上配管)
LN7(Φ1/4"用ワンタッチ管継手、配管方向:上配管)
M5(M5ねじ、配管方向:横配管)
N1(Φ1/8"用ワンタッチ管継手、配管方向:横配管)
N3(Φ5/32"用ワンタッチ管継手、配管方向:横配管)
N7(Φ1/4"用ワンタッチ管継手、配管方向:横配管)
9
ポートプラグ取付ポート
-- --お選びください-- --
-(なし)
A(4Aポート)
B(2Bポート)
10
マニホールドブロックの有無
-- --お選びください-- --
-(マニホールド ブロックなし)
M(マニホールド ブロック付)
MB(マニホールド ブロック付 背圧防止弁内蔵)
11
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー