SJ3A6 Series プラグイン コネクタ接続 絞り弁付真空破壊弁 ソレノイドバルブ(絞り弁付3位置3ポート) 個別配線[プラグイン混合取付用]
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付(長期連続通電タイプ))
1
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
2
コモン仕様
-- --お選びください-- --
-(プラスコモン)
N(マイナスコモン)
3
コネクタ取出方法
-- --お選びください-- --
C(集中配線専用)
M(個別配線·リード線付 長さ300mm)
MN(個別配線·リード線なし(コネクタ、ソケット付))
MO(個別配線·コネクタなし)
4
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付(極性有タイプ))
5
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式 (ドライバ操作形))
6
ニードル操作方式
-- --お選びください-- --
-(手操作形)
D(ドライバ操作形)
7
検出用(PS)ポート
-- --お選びください-- --
-(M5X0.8)
P(プラグ付(M-5P))
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー