SJ3A6 Series ノンプラグイン個別配線 絞り弁付真空破壊弁 ソレノイドバルブ(絞り弁付3位置3ポート)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付(長期連続通電タイプ))
1
ノンプラグイン専用
-- --お選びください-- --
N(ノンプラグイン専用)
2
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
3
コモン仕様
-- --お選びください-- --
-(プラスコモン)
N(マイナスコモン)
4
コネクタ取出方法
-- --お選びください-- --
M(個別配線·リード線付 長さ300mm)
MN(個別配線·リード線なし(コネクタ、ソケット付))
MO(個別配線·コネクタなし)
5
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
6
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式 (ドライバ操作形))
7
ニードル操作方式
-- --お選びください-- --
-(手操作形)
D(ドライバ操作形)
8
検出用(PS)ポート
-- --お選びください-- --
-(M5X0.8)
P(プラグ付(M-5P))
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー