減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックAssy[内部パイロット仕様マニホールド用] コネクタ接続·個別配線用 SJ2000/3000 シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
������������
ハンドル(レギュレータ向き)
-- --お選びください-- --
A(横向き)
B(上向き)
1
配線仕様
-- --お選びください-- --
-(コネクタ接続用)
N(個別配線用)
2
1(P)ポート減圧
-- --お選びください-- --
P(1(P)ポート減圧)
3
継手口径
-- --お選びください-- --
B6(エルボ管継手(下取出し):Φ6エルボ管継手)
B8(エルボ管継手(下取出し):Φ8エルボ管継手)
C6(ストレート:Φ6ワンタッチ管継手)
C8(ストレート:Φ8ワンタッチ管継手)
L6(エルボ管継手(上取出し):Φ6ワンタッチ管継手)
L8(エルボ管継手(上取出し):Φ8エルボ管継手)
N7(ストレート:Φ1/4"ワンタッチ管継手)
N9(ストレート:Φ5/16"ワンタッチ管継手)
4
減圧弁仕様(0.7MPa仕様)
-- --お選びください-- --
-(リリーフ)
2(ノンリリーフ)
5
圧力スイッチ/圧力計仕様
-- --お選びください-- --
-(圧力表示機能なし)
P(デジタル圧力スイッチ PNPオープンコレクタ 外部配線)
Q(デジタル圧力スイッチ NPNオープンコレクタ 内部配線)
S(デジタル圧力スイッチ PNPオープンコレクタ 内部配線)
A(アナログ圧力計)
N(デジタル圧力スイッチ NPNオープンコレクタ 外部配線)
6
単位表記
-- --お選びください-- --
-(アナログ圧力計:製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa)
Z(アナログ圧力計:製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi)
ZA(デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa))
7
デジタル圧力スイッチオプション(外部配線)
-- --お選びください-- --
-(コネクタ付リード線なし)
L(コネクタ付リード線付)
8
圧力スイッチ/圧力計表示向き
-- --お選びください-- --
-(圧力表示機能なし)
U(U側)
C(コイル側)
D(D側)
F(継手側)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー