コネクタブロックAssy SJ2000/3000 シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
コネクタ種類
-- --お選びください-- --
7(Dサブコネクタ SJ3000シリーズ)
8(フラットケーブル26極 SJ3000シリーズ)
9(フラットケーブル20極 SJ3000シリーズ)
10(フラットケーブル10極 SJ3000シリーズ)
11(Dサブコネクタ SJ2000シリーズ)
12(フラットケーブル26極 SJ2000シリーズ)
13(フラットケーブル20極 SJ2000シリーズ)
14(フラットケーブル10極 SJ2000シリーズ)
1
ロック金具
-- --お選びください-- --
-(ミリサイズねじ)
U(ユニファイねじ)
2
コネクタ取出方向
-- --お選びください-- --
1(コネクタ上向き)
2(コネクタ横向き)
3
配線
-- --お選びください-- --
-(オールダブル配線)
S(オールシングル配線)
4
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー