SJ2000/3000 Series ノンプラグイン個別配線 ソレノイドバルブ
コンフィグレータオプション
リセット
������������
シリーズ
-- --お選びください-- --
2(SJ2000)
3(SJ3000)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングルソレノイド)
2(2位置ダブルソレノイド)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
A(デュアル3ポート弁:N.C./N.C.)
B(デュアル3ポート弁:N.O./N.O.)
C(デュアル3ポート弁:N.C./N.O.)
2
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
3
背圧防止弁
-- --お選びください-- --
-(なし)
K(内蔵)
4
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付(長期連続通電タイプ))
5
ノンプラグイン専用
-- --お選びください-- --
N(ノンプラグイン専用)
6
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
7
コモン仕様
-- --お選びください-- --
-(プラスコモン)
N(マイナスコモン)
8
コネクタ取出方法
-- --お選びください-- --
M(個別配線·リード線付長さ300mm)
MN(個別配線·リード線なし(コネクタ、ソケット付))
MO(個別配線·コネクタなし)
9
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
10
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式 (ドライバ操作形))
F(スライド形ロック式)
11
A,Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
B2(Φ2エルボ管継手Assy(下取出し))
B4(Φ4エルボ管継手Assy(下取出し))
B6(Φ6エルボ管継手Assy(下取出し))
BN1(Φ1/8"エルボ管継手Assy(下取出し))
BN3(Φ5/32"エルボ管継手Assy(下取出し))
BN7(Φ1/4"エルボ管継手Assy(下取出し))
C2(Φ2ワンタッチ管継手)
C4(Φ4ワンタッチ管継手)
C6(Φ6ワンタッチ管継手)
L2(Φ2エルボ管継手Assy(上取出し))
L4(Φ4エルボ管継手Assy(上取出し))
L6(Φ6エルボ管継手Assy(上取出し))
LN1(Φ1/8"エルボ管継手Assy(上取出し))
LN3(Φ5/32"エルボ管継手Assy(上取出し))
LN7(Φ1/4"エルボ管継手Assy(上取出し))
M3(M3X0.5)
M5(M3x0.8)
N1(Φ1/8"ワンタッチ管継手)
N3(Φ5/32"ワンタッチ管継手)
N7(Φ1/4"ワンタッチ管継手)
12
制御方式
-- --お選びください-- --
-(制御方式なし)
S0(メータアウト;カラー識別:シルバー)
S1(メータイン;カラー識別:黒)
13
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X90(主弁フッ素ゴム仕様)
X110(スプリングリターン仕様(デュアル3ポート弁N.C./N.C.))
14
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー