SGH Series クーラントバルブ 3ポートタイプ 外部パイロット電磁形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(SGH100)
2(SGH200)
3(SGH300)
4(SGH400)
1
弁形式
-- --お選びください-- --
0(3ポート)
3(3ポート逆加圧仕様)
2
シール材質
-- --お選びください-- --
A(NBR)
B(FKM)
3
圧力範囲
-- --お選びください-- --
30(圧力範囲0~3MPa)
70(圧力範囲0~7MPa)
4
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
G(G(ISO1179-1))
N(NPT)
5
管接続口径
-- --お選びください-- --
10(3/8)
15(1/2)
20(3/4)
25(1)
6
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V[AC115V] 50/60Hz)
4(AC220V[AC230V] 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル)
DO(DIN形ターミナル コネクタなし)
T(コンジットターミナル)
V(M12コネクタ(5ピン仕様))
W(M12コネクタ(4ピン仕様))
8
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
9
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式 (ドライバ操作形))
10
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
B1(ブラケット左側取付)
B2(ブラケット右側取付)
11
コネクタ取出方向
-- --お選びください-- --
-(なし)
A(1ポート側)
B(左側取付)
C(右側取付)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー