SFE Series クリーンルーム用エキゾーストフィルタ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ/管接続口径
-- --お選びください-- --
11(おねじタイプ,管接続口径:M5X0.8,最大処理流量 L/min(ANR):3)
42(おねじタイプ,管接続口径:R1/8,最大処理流量 L/min(ANR):65)
52(おねじタイプ,管接続口径:R1/8,最大処理流量 L/min(ANR):130)
53(おねじタイプ,管接続口径:R1/4,最大処理流量 L/min(ANR):130)
73(おねじタイプ,管接続口径:R1/4,最大処理流量 L/min(ANR):200)
7D(プラグインタイプ,管接続口径:Φ10,最大処理流量 L/min(ANR):200)
7J(ワンタッチ管継手タイプ,適用チューブ外径:Φ10,最大処理流量 L/min(ANR):200)
5C(プラグインタイプ,管接続口径:Φ8,最大処理流量 L/min(ANR):130)
5H(ワンタッチ管継手タイプ,適用チューブ外径:Φ8,最大処理流量 L/min(ANR):130)
4B(プラグインタイプ,管接続口径:Φ6,最大処理流量 L/min(ANR):65)
4G(ワンタッチ管継手タイプ,適用チューブ外径:Φ6,最大処理流量 L/min(ANR):65)
3A(プラグインタイプ,管接続口径:Φ4,最大処理流量 L/min(ANR):30)
3F(ワンタッチ管継手タイプ,適用チューブ外径:Φ4,最大処理流量 L/min(ANR):30)
1
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー