AV2000·3000·4000·5000 Series ソフトスタートアップバルブ SF4パイロット弁アセンブリの型式
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
コイル定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V~120V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
1
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
D(Dタイプ、DIN形ターミナル(コネクタ付))
DO(Dタイプ、DIN形ターミナル(コネクタなし))
G(グロメット)
Y(Yタイプ、DIN形ターミナル(コネクタ付))
YO(Yタイプ、DIN形ターミナル(コネクタなし))
2
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サージ電圧保護回路付(グロメットタイプのみ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付(グロメットタイプ不可))
3
手動操作
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式(フラッシュ形))
B(ロック式(要工具形))
C(ロック式(レバー形))
4
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(左→右)
R(右→左)
5
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー