パイロット弁Assy VFR3000/VFR4000/VFR5000 シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
コイル定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V50/60Hz)
2(AC200V50/60Hz)
3(DC24V)
4(DC12V)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
1
リード線取出し方法およびランプ・サージ電圧保護回路付
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル)
DO(DIN形ターミナル、コネクタなし)
DOZ(DIN形ターミナル、コネクタなし;ランプ·サージ電圧保護回路付)
DZ(DIN形ターミナル;ランプ·サージ電圧保護回路付)
E(グロメットターミナル)
EZ(グロメットターミナル;ランプ·サージ電圧保護回路付)
F(プラグイン)
G(グロメット)
GS(グロメット;サージ電圧保護回路付)
T(コンジットターミナル)
TZ(コンジットターミナル;ランプ·サージ電圧保護回路付)
Y(DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)、コネクタ付)
YO(DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)、コネクタなし)
YOZ(DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)、コネクタなし;ランプ·サージ電圧保護回路付)
YZ(DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)、コネクタ付;ランプ·サージ電圧保護回路付)
2
手動操作の種類
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式(フラッシュ形))
A(ノンロックプッシュ式A形(突出形))
B(ロック式B形(要工具形))
C(ロック式C形(レバー形))
3
タイプ別記号
-- --お選びください-- --
-(適用電磁弁:VFR3□0□、VFR3□1□、VFR4□0□、VFR4□1□)
1(適用電磁弁:VFR3□4□、VFR3□4□)
4
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー